??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Récepteur de lumière
Nomenclature
OY400320
IDNR
OY400320
Kurzbeschreibung
Capteur Optique, récepteur de lumière, 42x84x40mm, 10-30V DC, PNP programmable/configurable, connecteur M12 à 4 pôles, IP65, aluminium
Langbeschreibung
Les capteurs optiques fonctionnent sans contact. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (p. ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Leur fonctionnement de base repose sur l'émission et la réception de lumière. On distingue trois variantes : 1. la barrière unidirectionnelle se compose de deux appareils distincts, un émetteur et un récepteur, qui sont alignés l'un sur l'autre. Lorsque le faisceau lumineux est interrompu entre les deux appareils, la sortie de commutation intégrée au récepteur change d'état. 2) Dans le cas du système réflex, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi sur le récepteur par un réflecteur qui doit être monté en face. Dès que le faisceau lumineux est interrompu, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état. 3) Dans le cas de la cellule photoélectrique, l'émetteur et le récepteur se trouvent dans un seul appareil. Le faisceau lumineux émis est réfléchi par l'objet à détecter. Dès que le récepteur détecte la lumière réfléchie, la sortie de commutation intégrée dans l'appareil change d'état.
Artikelnummer des Herstellers
OY400320
Planlieferzeit
2
Annonce
Indicateur LED
Version
Récepteur de lumière
Exécution de la fonction de commutation
programmable/configurable
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
Version de la sortie de commutation
PNP
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Procédure de réglage
réglage manuel
Résistant aux courts-circuits
Oui
Contenu de la livraison
Récepteur
Indice de protection (IP)
IP65
Fonction tactile
commutation "clair/foncé
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Volume
Grand
Matériau du boîtier
Aluminium
Courant de coupure assigné
200mA
Largeur
40mm
Largeur du capteur
40mm
Hauteur
42mm
Courant à vide
20mA
Longueur
83,5mm
Nombre de pôles
4
Fréquence de commutation
1 000Hz
Chute de tension
3V
Tension de fonctionnement (DC)
10 - 30
Température ambiante
-10 - 60
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés