slovenčina
English
QX 125 PEK
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series QX up to max. 1300 kg
QX-PE
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_qx/qx_pe/qx_pek_asmtab.prj},{NB=QX 125 PEK},{ORDERNO=QX 125 PEK},{WDAB=125x40},{LC=1300},{H=177},{TP=140x110},{HS=105x80},{HD=12.5},{SR=108},{WB=Ball bearing},{VER=1},{PPATH=qx_pek_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
QX-PEK - Swivel castor
Bill of material
QX 125 PEK
Article-number
QX 125 PEK
QX 125 PEK
Wheel-Ø A x width B
125x40
125x40
mm
Load capacity
1300
kg
Overall height H
177
177
mm
Dimension of top plate
140x110
mm
Hole spacing
105x80
mm
Hole-Ø
12.5
mm
Swivel radius
108
108
mm
Wheel bearing
Ball bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성