??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
QX-PEK - Swivel castor
Bill of material
QX 125 PEK
Article-number
Wheel-Ø A x width B
mm
Load capacity
1300 kg
Overall height H
mm
Dimension of top plate
140x110 mm
Hole spacing
105x80 mm
Hole-Ø
12.5 mm
Swivel radius
mm
Wheel bearing
Ball bearing
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)