??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
QWE-HKA - Linearschlitten, einstellbar und mit Handklemmung
Stückliste
QWE-01-20-HKA
Art. Nr.
QWE-01-20-HKA
Info PDF
INFO
Masse
0.210 kg
M max.
10 mm
Länge
81 mm
Länge
45 mm
Durchmesser
58 mm
Höhe
20 mm
Länge
16 mm
Höhe
8 mm
Höhe
5.2 mm
Höhe
9.6 mm
Länge
8 mm
Länge
5.5 mm
Länge
6.4 mm
Länge
2 mm
Höhe
2.7 mm
Höhe
1.5 mm
Höhe
28 mm
Länge
18 mm
Länge
19 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen