??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
QWE-HKA - Adjustable linear carriage with manual clamp
Bill of material
QWE-01-20-HKA
Part no.
QWE-01-20-HKA
Info PDF
INFO
Mass
0.210 kg
M max.
10 mm
Length
81 mm
Length
45 mm
Diameter
58 mm
Height
20 mm
Length
16 mm
Height
8 mm
Height
5.2 mm
Height
9.6 mm
Length
8 mm
Length
5.5 mm
Length
6.4 mm
Length
2 mm
Height
2.7 mm
Height
1.5 mm
Height
28 mm
Length
18 mm
Length
19 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)