카탈로그: Bishop-Wisecarver
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bishop-Wisecarver
QTS2TA
Bishop-Wisecarver
QuickTrak Vee Linear Guides
QuickTrack Vee Track Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bwc/quick_trak/track_support_assy/single_edge_track_support_assy.prj},{NB=QTS2TA_140},{SIZE=2},{DESCRIPTION=Track Assembly - QuickTrak Single-Edge Size 2},{A=140.0},{AMIN1=154.000},{C=0.272},{D=4.724},{E=BTS + 1.668},{F=0.656},{H=1.118},{W=1.201},{K=0.197},{L=0.842},{N=0.065},{P=0.647},{CB=0.550},{O=},{O1=M6 x 1.0},{NDM=6.000},{DEPTH=0.790},{LCON=0.00000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bishop-Wisecarver
Description
QuickTrak - Single Edge Track Assembly QuickTrak
Bill of material
QTS2TA
Part No.
QTS2TA
QTS2TA
Size
2
2
Description
Track Assembly - QuickTrak Single-Edge Size 2
Track Assembly - QuickTrak Single-Edge Size 2
A Track Assembly Length
mm
값 입력 A
A Track Assembly Length
mm
cm
inch
ft
확인
B Track Assembly End Spacing
0.394
0.394
인치
C Track Assembly Mounting Hole Diameter
0.272
0.272
인치
D Track Assembly Mounting Hole Spacing
4.724
4.724
인치
F Vee Spacing Height
0.656
0.656
인치
H Track Assembly Height
1.118
1.118
인치
W Track Assembly Width
1.201
1.201
인치
K Track Assembly End Hole Diameter
0.197
0.197
인치
L Track Assembly End Hole Height
0.842
0.842
인치
N Track Assembly Bottom Tab
0.065
0.065
인치
P Track AssemblyOffset
0.647
0.647
인치
O Track Assembly End Hole Thread
No
Yes (M6 x 1.0)
No
Yes (M6 x 1.0)
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성