카탈로그: Bishop-Wisecarver
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bishop-Wisecarver
QTS2-200-30
Bishop-Wisecarver
QuickTrak Vee Linear Guides
QuickTrack Vee Guide Systems
Powered by
CAD모델 선택
{bwc/quick_trak/systems/singe_edge_system_asmtab.prj},{NB=QTS2-200-30},{C=0.066},{D=5.118},{E=2.953},{F=2.000},{G=1.821},{H=1.476},{J=0.738},{K1=1.260},{M=2.284},{N=1.425},{P=2.449},{WHEELKITTRANS1=0.11250},{SYSTEM=QTS},{SIZE=2},{DESCRIPTION=System assembly - QuickTrak Single-Edge Size 2},{SPACINGVAL=30,40,50,60,75,80,90,120},{PPATH=single_edge_system_asmtpl.prj},{SPACING=30},{BK=},{TTA=},{TL=200.0},{WPOL=0.0},{WPOR=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bishop-Wisecarver
Description
QuickTrak - Single Edge System QuickTrak
Bill of material
QTS2-200-30
Part No.
QTS2-200-30
QTS2-200-30
System
QTS
DualVee Size
2
2
Description
System assembly - QuickTrak Single-Edge Size 2
System assembly - QuickTrak Single-Edge Size 2
T-Slot Spacing (BTS) on Single Beam
30
40
50
60
75
80
90
120
30
40
50
60
75
80
90
120
mm
Brake Kit
No
Yes
No
Yes
Threaded Track Assembly
No
Yes
No
Yes
Travel Length
mm
값 입력 TL
Travel Length
mm
cm
inch
ft
확인
Wheel Plate Offset Left
mm
값 입력 WPOL
Wheel Plate Offset Left
mm
cm
inch
ft
확인
Wheel Plate Offset Right
mm
값 입력 WPOR
Wheel Plate Offset Right
mm
cm
inch
ft
확인
A Wheel Spacing Width
3.849
3.849
인치
B Wheel Plate Width (Min.)
6.602
6.602
인치
C Mounting Surface to Wheel Cover
0.066
0.066
인치
D Wheel Plate Length
5.118
5.118
인치
E Wheel Spacing Length
2.953
2.953
인치
F Wheel Plate Height
2.000
2.000
인치
G Wheel Plate T-Slot End
1.821
1.821
인치
H Wheel Plate T-Slot Spacing
1.476
1.476
인치
J Wheel Plate Thickness
0.738
0.738
인치
K Brake Kit Length
0.000
인치
M Brake Kit Maximum Length
2.284
2.284
인치
N Mounting Beam T-slot to Brake End
1.425
1.425
인치
P Mounting Beam T-slot to Brake Handle
2.449
2.449
인치
L Track Assembly Length
12.992
12.992
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성