??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RAILBETON HAAS
Beschreibung
Querungsbord - Querungssysteme
Stückliste
Querungsbord 77221(1000) (300 1000)
Bezeichnung
Querungsbord
Farbe
Detaillierungsgrad
Länge (ohne Übergangssteine)
mm
Übergangsstein
Gesamtlänge
1000 mm
Art.-Nr.
77221(1000)
Breite
306 mm
Breite
382 mm
Höhe
180 mm
Höhe
30 mm
Website öffnen
Website öffnen
PDF öffnen
PDF öffnen
Previews
3D
2D
Download CAD models