??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Quernut-Aufsteckfräserdorn PSK 63-40-45 ISO 26623
Bill of material
C6.11.40
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C6.11.40
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckfräserdorn PSK 63-40-45 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
88 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
45 mm
Gesamtlänge
83 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M2
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0400
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
1.5 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001100940
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models