??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Quernut-Aufsteckdorn SK 40-32-30 DIN 2080
Bill of material
401.11.32
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
401.11.32
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn SK 40-32-30 mit vergrößertem Bunddurchmesser DIN 2080
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
Körperdurchmesser 1
78 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
30 mm
Gesamtlänge
123.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M16
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
1.9 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001004859
Zolltarifnummer
84669360
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)