??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Quernut-Aufsteckdorn SK 40-16-35 DIN 69871 AD
Bill of material
402.11.16
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.11.16
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn SK 40-16-35 DIN 69871 AD ohne Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
38 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
35 mm
Gesamtlänge
103.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M8
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
1 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001005887
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models