??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Quernut-Aufsteckdorn SK 30-27-50 DIN 69871 AD
Bill of material
302.11.27
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
302.11.27
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn SK 30-27-50 mit vergrößertem Bunddurchmesser DIN 69871 AD ohne Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
58 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
50 mm
Gesamtlänge
97.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M12
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0270
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
1.1 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001015534
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models