??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Quernut-Aufsteckdorn HSK 63-32-60 DIN 69893-A
Bill of material
A63.11.32
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.11.32
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn HSK 63-32-60 mit vergrößertem Bunddurchmesser DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
78 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
60 mm
Gesamtlänge
92 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M16
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
1.4 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001002114
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models