??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Quernut-Aufsteckdorn HSK 63-22-160 DIN 69893-A
Bill of material
A63.11.22.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.11.22.2
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn HSK 63-22-160 mit vergrößertem Bunddurchmesser DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
48 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
192 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M1
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0220
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
2.7 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001061708
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models