??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Quernut-Aufsteckdorn HSK 100-27-100 DIN 69893-A
Bill of material
A100.11.27.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A100.11.27.1
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn HSK 100-27-100 mit vergrößertem Bunddurchmesser DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
58 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
100 mm
Gesamtlänge
150 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M12
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0270
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
3.7 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001061661
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型