QRAR04248-N7004
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Static Seals
Quad-Ring® Seal
Groove Design for Quad-Ring® according AS 568 radial dynamic application - External Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/statische_dichtungen/quad-ring/guad_ring_as_568i/quad_ring_as568i_asmtab.prj},{NB=QRAR04248-N7004-(00IN)},{IDNR=},{PARTNO=QRAR04248},{D1=120.240},{D1TOL=0.76},{W=3.53},{WTOL=0.10},{NUT=0},{AUS=0},{MC=N7004},{AUSIN=0, 'Only Quad-Ring®', 1 , '1 Back-up Ring', 2 , '2 Back-up Rings'},{PPATH=quad_ring_as568i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 348
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Quad-Ring®Sealing - Groove Design for QUAD-RING® according AS 568 radial dynamic application - External Sealing
Bill of material
QRAR04248-N7004
Part No.
QRAR04248
QRAR04248
Inside diameter
120.240
120.240
mm
±
0.76
0.76
mm
Cross Section
3.53
3.53
mm
±
0.10
0.10
mm
Groove Depth +0.05
3.20
3.20
mm
Groove Width +0.2
4.00
4.00
mm
Groove Width +0.2
5.400
5.400
mm
Groove Width +0.2
6.800
6.800
mm
Radius
0.40
0.40
mm
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
Radial clearance max.
0.080
0.080
mm
Seal Material
NBR 70 Shore A
NBR 80 Shore A
NBR low temp. 70 Shore A
HNBR 70 Shore A
CR 70 Shore A
EPDM 70 Shore A -50/+130°C
EPDM 70 Shore A -45/+140°C
VMQ 70 Shore A
FVMQ 70 Shore A
FKM 70 Shore A
FKM 80 Shore A
FKM 90 Shore A
NBR 70 Shore A
NBR 80 Shore A
NBR low temp. 70 Shore A
HNBR 70 Shore A
CR 70 Shore A
EPDM 70 Shore A -50/+130°C
EPDM 70 Shore A -45/+140°C
VMQ 70 Shore A
FVMQ 70 Shore A
FKM 70 Shore A
FKM 80 Shore A
FKM 90 Shore A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성