카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
QSM4-M5
CHELIC
Controller
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/speed_control_series/qsm.prj},{NB=QSM4-M5},{D=4},{RC=M5},{RCM=5.000},{MODEL=QSM4-M5},{A=3.0},{B=24.6},{C=10.5},{E=15.5},{L=26.2},{G1=9.0},{G2=10.0},{H=8},{SA=1.5},{WEIGHT=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
QSM - Mini type speed control
Bill of material
QSM4-M5
Tube size
4
4
mm
Thread size
M5
M5
Model
QSM4-M5
QSM4-M5
A
3.0
3.0
mm
max
24.6
24.6
mm
C
10.5
10.5
mm
E
15.5
15.5
mm
max
26.2
26.2
mm
G1
9.0
9.0
mm
G2
10.0
10.0
mm
Opposite dim
8
8
mm
Effective area
1.5
1.5
mm^2
Weight
4.0
4.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성