??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
QO92 - Terminale 90°
Lista materiale
Q0820050
Name
Code
Type
Materiale
Zinc Plated Steel
DN Dash
HOSE_ID__INCH_
HOSE_ID__MM_
mm
C_CUT_OFF__MM_
mm
C_CUT_OFF_IN
in
D_DROP__MM_
mm
D_DROP_IN
in
G
g
OZ
oz
Working Temperature
-30 ÷ 100 °C
Working Temperature
-22 ÷ 212 °F
Working Pressure (max)
350 bar
Working Pressure (max)
5076 psi
Conformity
RoHS
Campi di applicazione
Hydraulics
NN
0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD