??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
QJRMP Q10 - Gehäuselager Q10
Stückliste
QJRMP-01-10
Art. Nr.
QJRMP-01-10
Info PDF
INFO
Masse
11.3 g
Momentenaufnahme
3 Nm
Länge
32 mm
Länge
9.8 mm
Durchmesser
22 mm
Durchmesser
22 mm
Länge
12 mm
Breite
7.5 mm
Durchmesser
6 mm
Durchmesser
3.4 mm
Höhe
3.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen