국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QJP61-2-P30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qjn01_83_qjp01_83.prj},{NB=QJP61-2-P30},{CODE=QJP61},{TYPE=heat resistant},{T=15},{BRACKET=Have},{MAT1=steel},{MAT2=Polyurethane},{MAT3=Stainless steel},{MAT4=steel},{SUR=Galvanized},{LIN=Shaw A90},{P=30},{NUM=2},{D=25},{A=6.2},{B=20.0},{C=29.0},{H=29.5},{TT=1.5},{LINK=linkxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QJN01_83_QJP01_83 - Rubber-covered roller strip Standard/Anti-Static/Solvent-Resistant/Heat-Resistant Roller Width 9/15/25/50
Bill of material
QJP61-2-P30
code
QJP61
QJP61
type
heat resistant
heat resistant
T(Wheel width)
15
15
bracket
Have
Have
Roller/Screw/Nut Material
steel
steel
Lining material
Polyurethane
Polyurethane
frame material
Stainless steel
Bracket material
steel
steel
surface treatment
Galvanized
Galvanized
Liner hardness
Shaw A90
p(wheelbase)
30
35
30
35
Number of rounds
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
L
58
58
Wheel diameter D
25
25
A
6.2
6.2
B
20.0
20.0
C
29.0
29.0
H
29.5
29.5
t
1.5
Load resistant(single wheel)
30kgf(294N)
30kgf(294N)
weblink
linkxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성