??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QJK04 - Cassette Roller Strip
Bill of material
QJK04-L1000
code
QJK04
Types of
Cassette Roller Strip/Flange Wheel Type
The main material
A6063-T5
Roller Material
ABS
surface treatment
Anodizing
L
P
45
A
41
B
25
C
4
D
28
D1
38
E
35
H
42.5
Load resistance (single roller)
5kgt
web link
website link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés