국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QJG01-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qjg01_06.prj},{NB=QJG01-3},{CODE=QJG01},{TYPE=Cross},{P=20},{MAT4=steel},{MAT2=stainless steel},{MAT3=steel},{SUR4=Chromate gloss},{SUR3=Chromate gloss},{SL=3},{SLPOOL=[3:50/1]},{TT=1.6},{A=17.5},{B=10.0},{KC=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=qjg01_06/assem/qjg01_06_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QJG01_06 - Roller bar cross
Bill of material
QJG01-3
code
QJG01
QJG01
Type
Cross
Track
20
mm
Roller material
steel
steel
Frame material
stainless steel
Bearing Screw Nut Material
steel
Roller Surface treatment
Chromate gloss
Chromate gloss
Bearing Screw Nut Surface treatment
Chromate gloss
Number of rounds
L
55
mm
H
29.5
29.5
mm
D
25
25
mm
T
9
9
mm
t
1.6
mm
Load resistance (single wheel)
30kgf(294N)
30kgf(294N)
Number of mounting holes
4
KC change frame chamfer
N/A wu
KC Change lead angle
N/A wu
KC Change lead angle
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성