??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
QHVN-L - Hand value
Bill of material
QHVN-L6-02
Tube size
mm
Thread size
Model
A
mm
B1
17.4 mm
B2
41 mm
C
mm
E
mm
L
mm
P1
mm
P2
16.5 mm
F1
18 mm
F2
8 mm
Opposite dim
mm
Effective area
mm^2
Weight
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드