??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGUBNT - 聚氨酯夹纱管
Bill of material
QGUBNT-12-100
bestellnummer
CODE
材料
聚氨酯
适用流体
压缩空气
使用环境及流体温度
-20℃~80℃
颜色
透明
D
mm
DR
L
100 m
d
mm
重量
kg
20°C最大工作压强
20bar bar
20°C最大瞬时压强
60bar bar
20°C最小弯曲半径
bar
PDF
qgubnt.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés