??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGNFNT - 阻燃耐腐蚀聚氨酯管
Bill of material
QGNFNT-10-100
bestellnummer
CODE
材料
聚氨酯
硬度
98A
适用流体
空气/水
使用环境及流体温度
-30℃~90℃
颜色
透明
D
mm
DF
mm
L
100 m
d
mm
20°最大工作压强
bar
20°C最大瞬时压强
20°C最小弯曲半径
PDF
qgnfnt.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)