??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGDHNB - 抗火花防烫管
Bill of material
QGDHNB-8-100
bestellnummer
CODE
材料
聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)
硬度
95A~98A
适用流体
空气
使用环境及流体温度
-20℃~80℃
D
mm
L
m
d
mm
重量
kg/卷
20°C最大工作压强
10bar bar
20°C最大瞬时压强
30bar bar
20°C最小弯曲半径
mm
PDF
qgdhnb.pdf
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD