??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
QGDANB - 阻燃耐腐蚀聚氨酯管
Bill of material
QGDANB-8-100
bestellnummer
CODE
材料
聚氨酯(内层)+阻燃合成材料(外层)
硬度
95A~98A
适用流体
空气
使用环境及流体温度
-20℃~80℃
颜色
黑色
D
mm
L
100 m
d
mm
重量
kg/卷
20°C最大工作压强
bar
20°C最大瞬时压强
bar
20°C最小弯曲半径
mm
PDF
qgdanb.pdf
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD