??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
QFJTAA - 碳钢梅花型联轴器-键槽顶丝型
明细表
QFJTAA-35X50-8KX8K
型号
系列码
QFJTAA
类型
键槽顶丝型
主体材质
铸铁
间隔环材质
聚氨酯
表面处理
喷漆
间隔环颜色
黑色
附件
内六角紧定螺钉
D
mm
L
mm
d1
mm
d2
mm
LF
mm
M
b
mm
b公差
±0.015 mm
t
mm
t公差
+0.1~0 mm
b1
mm
b1公差
±0.015 mm
t1
mm
t1公差
+0.1~0 mm
紧固扭力
N.m
额定扭距
N.m
容许偏心
mm
容许偏角
1 °
容许轴向偏差
±0.5 mm
容许转速
RPM
惯性矩
N.m
联轴器重量
g
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型