??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QFC01 - Heavy-duty steel universal ball flanged
Bill of material
QFC01-15
code
QFC01
Type
Flanged
The main material
S45C
Adjust ring material
S45C
Material of main ball
SUJ2
Subball material
SUS304
specification
D
30 mm
d
15.87 mm
H
20.0 mm
h
4.6 mm
T
5.0 mm
D1
54 mm
P.C.D
48 mm
K
5.0 mm
Single load
40 kg
Allowable load
50 kg
Body weight
120 g
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей