??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QFA11_12 - Heavy-duty steel universal ball
Bill of material
QFA11-8
code
Type
Press-in type
The main material
Adjust ring material
S45C
Material of main ball
Subball material
SUS304
specification
D
15 mm
d
8.00 mm
H
10.3 mm
h1
1.7 mm
h2
8.0 mm
Single load
kg
Allowable load
kg
Body weight
6 g
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей