??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QFA11_12 - 重型钢制万向球·压入式
明细表
QFA11-8
代码
类型
压入式/全压入式
主体材质
调整环材质
S45C
主球材质
副球材质
SUS304
规格
D
15 mm
d
8.00 mm
H
10.3 mm
h1
1.7 mm
h2
8.0 mm
单体载重
kg
容许荷重
kg
本体重量
6 g
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型