??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QFA01_02 - Heavy-duty steel universal ball
Bill of material
QFA01-12
code
Type
Press-in type Semi-press-in type
The main material
Adjust ring material
S45C
Material of main ball
Subball material
SUS304
specification
D
18 mm
d
12.000 mm
D1
23 mm
h
2.0 mm
T
7.3 mm
H
15.5 mm
Single load
25 kg
Allowable load
30 kg
Body weight
30 g
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей