??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QED61 - 钢制万向球 车削型 螺杆切削式·标准型
明细表
QDE61-10
代码
QDE61
类型
螺旋切削式/标准型
主体材质
15CrMo
球材质
GCr15
封盖材质
S20C
表面处理
镀镍
规格
D
15 mm
D1
13 mm
d
9.525 mm
B
3.5 mm
h1
15.0 mm
h2
12 mm
T
2.5 mm
M
M6 mm
W
1.5 mm
W1
1.5 mm
耐负载 N(kgf)
15
网页链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型