??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDN08_10 - Steel Ball Metric H62/Zirconium Oxide/Silicon Nitride/POM(Polyacetal)/Nylon/PEEK
Bill of material
QDN08-3
code
type
Metric
material
hardness
standard
-
Specification
SD
3.0000
tolerance
- μm
sphericity
0.25 μm
Diameter deviation
0.25 μm
Diameter variation per batch
0.5 μm
Surface roughness
0.025 μm
weblink
linkxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей