국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QDN08-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qdn08_10.prj},{NB=QDN08-3},{CODE=QDN08},{TYPE=Metric},{MAT=POM (Polyacetal)},{HARDNESS=Shaw 80HD},{STANDARD=-},{SPE=3},{TOLERANCE=-},{SPHERICITY=0.25},{DIA=0.25},{DVPB=0.5},{SUR=0.025},{LINK=linkxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDN08_10 - Steel Ball Metric H62/Zirconium Oxide/Silicon Nitride/POM(Polyacetal)/Nylon/PEEK
Bill of material
QDN08-3
code
QDN08
QDN08
type
Metric
material
POM (Polyacetal)
POM (Polyacetal)
hardness
Shaw 80HD
Shaw 80HD
standard
-
Specification
3
3.5
4
4.7625
5
5.5562
6
6.5
7.1438
8
8.5
9
9.525
10
10.3188
11
11.5
12
12.7
13.4938
14
14.2875
15.0812
15.875
16
17
18.2562
19
19.05
20.6375
21
21.4313
22.225
23
23.8125
24
24.6063
25
25.4
26.1938
27.7812
28
28.575
30.1625
31.75
32
33.3375
34
34.925
35
35.7188
36.5125
37.3062
38.1
39.6875
40
41.275
42
42.8625
44.45
45
47.625
48
49
50
50.8
51
51.5
52.5
53.975
55
55.556
56
57.15
58
59
60
3
3.5
4
4.7625
5
5.5562
6
6.5
7.1438
8
8.5
9
9.525
10
10.3188
11
11.5
12
12.7
13.4938
14
14.2875
15.0812
15.875
16
17
18.2562
19
19.05
20.6375
21
21.4313
22.225
23
23.8125
24
24.6063
25
25.4
26.1938
27.7812
28
28.575
30.1625
31.75
32
33.3375
34
34.925
35
35.7188
36.5125
37.3062
38.1
39.6875
40
41.275
42
42.8625
44.45
45
47.625
48
49
50
50.8
51
51.5
52.5
53.975
55
55.556
56
57.15
58
59
60
SD
3.0000
tolerance
-
μm
sphericity
0.25
μm
Diameter deviation
0.25
μm
Diameter variation per batch
0.5
μm
Surface roughness
0.025
μm
weblink
linkxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성