??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDN07 - Steel Ball Metric H62/Zirconium Oxide/Silicon Nitride/POM(Polyacetal)/Nylon/PEEK
Bill of material
QDN07-1
code
QDN07
type
Metric
material
Silicon Nitride
hardness
-
standard
GB/T 31703-2015
Specification
SD
1.0
tolerance
- μm
sphericity
0.25 μm
Diameter deviation
0.25 μm
Diameter variation per batch
0.5 μm
Surface roughness
0.025 μm
weblink
linkxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей