QDN05-0.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qdn05.prj},{NB=QDN05-0.5},{CODE=QDN05},{TYPE=Metric},{MAT=H62},{HARDNESS=20HRC-},{STANDARD=-},{SPE=0.5},{LINK=linkxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDN05 - Steel Ball Metric H62/Zirconium Oxide/Silicon Nitride/POM(Polyacetal)/Nylon/PEEK
Bill of material
QDN05-0.5
code
QDN05
type
Metric
material
H62
hardness
20HRC-
standard
-
Specification
0.5
0.8
1
1.2
1.3
2
2.3812
2.5
3
3.175
3.5
3.9688
4
4.7625
5
5.5562
6
6.35
6.75
8
9
9.525
10
12
12.7
0.5
0.8
1
1.2
1.3
2
2.3812
2.5
3
3.175
3.5
3.9688
4
4.7625
5
5.5562
6
6.35
6.75
8
9
9.525
10
12
12.7
SD
0.5000
tolerance
±25
μm
sphericity
5
μm
Diameter deviation
5
μm
Diameter variation per batch
10
μm
Surface roughness
0.2
μm
weblink
linkxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성