??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDN05 - Steel Ball Metric H62/Zirconium Oxide/Silicon Nitride/POM(Polyacetal)/Nylon/PEEK
Bill of material
QDN05-0.5
code
QDN05
type
Metric
material
H62
hardness
20HRC-
standard
-
Specification
SD
0.5000
tolerance
±25 μm
sphericity
5 μm
Diameter deviation
5 μm
Diameter variation per batch
10 μm
Surface roughness
0.2 μm
weblink
linkxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)