??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDJ11 - Plastic universal ball injection type screw type
Bill of material
QDJ11-10
CODE
QDJ11
TYPE
screw type/standard
main body
POM
Cover
POM
Cue Ball
POM
Vice Ball
SUS304
specification
10
D
14.2 mm
D1
16.5 mm
d
9.25 mm
H
25.5 mm
h1
5 mm
h2
11 mm
T
2.5 mm
M
8 mm
W
2 mm
W1
1.4 mm
Single load
4 kg
Allowable load
5 kg
Body weight
15 g
weblink
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей