??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDJ11 - 塑制万向球 注塑型 螺杆式
明细表
QDJ11-10
代码
QDJ11
类型
螺杆式/标准型
主体材质
POM
封盖材质
POM
主球材质
POM
副球材质
SUS304
规格
10
D
14.2 mm
D1
16.5 mm
d
9.25 mm
H
25.5 mm
h1
5 mm
h2
11 mm
T
2.5 mm
M
8 mm
W
2 mm
W1
1.4 mm
单体载重
4 kg
容许载重
5 kg
本体重量
15 g
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型