??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDH11 - Plastic universal ball injection type flange type
Bill of material
QDH11-16
CODE
QDH11
TYPE
Flange type-house ear type
main body material
ABS
Cue ball material
POM
Vice ball material
SUS304
Specification
D
29 mm
D1
51 mm
D2
41 mm
K
4.5 mm
d
15.875 mm
H
20 mm
h1
3 mm
T
4 mm
Single load-bearing
8 kg
Allowable weight
10 kg
Body weight
35 g
weblink
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей