??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDF01_02 - Steel universal ball/Turning type/Press-in
Bill of material
QDF01-14
model
Types of
main body Material
SUS304
Adjustment ring Material
SUS304
Steel ball Material
SUS440C(HRC55-)
case Material
SUS304
Retaining ring Material
SUS304
spring Material
SUS631J1
specification
D
mm
D1
mm
H1
1.5 mm
h2
mm
h3
mm
h4
1.5 mm
d
5.56 mm
M Fine thread
mm
K
mm
P.C.D
mm
Withstand load min
23(2.3)
Withstand load max
30(3.0)
website
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей