국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QDE72-60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qde72.prj},{NB=QDE72-60},{CODE=QDE72},{TYPE=Flange type / downward use type with spring},{MAT=45},{MAT1=S45C},{MAT2=GCr15},{MAT3=SUJ2},{MAT4=S20C},{SUR=Blackening},{SPE=60},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE72 - Steel universal ball, turning type, flange type, downward use type with spring
Bill of material
QDE72-60
code
QDE72
type
Flange type / downward use type with spring
Main body material (national standard)
45
Body material (equivalent)
S45C
Ball material (national standard)
GCr15
Ball material (equivalent)
SUJ2
Cover material
S20C
Surface treatment
Blackening
Specification
60
75
60
75
D
60
mm
D1
38
mm
D2
48
mm
d
19.05
mm
d1
6.5
mm
d2
11
mm
Z
8
mm
H
47.5
mm
H1
13
mm
T
3
mm
Installation size (recommended) D3
>38
mm
Installation size (recommended) D4
>61
mm
Installation size (recommended) h
46.0
mm
Installation size (recommended) h1
14±0.1
mm
Installation size (recommended) M
M6
mm
Compression/resistance load (kgf) 0.5mm
60
Compression/resistance load (kgf) 1.0mm
66
Compression/resistance load (kgf) 1.5mm
70
Compression/resistance load (kgf) 2.0mm
75
weblink
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성