??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDE72 - 钢制万向球 车削型 法兰式·带弹簧向下使用型
明细表
QDE72-60
代码
QDE72
类型
法兰式/带弹簧向下使用型
主体材质(国标)
45
主体材质(相当)
S45C
球材质(国标)
GCr15
球材质(相当)
SUJ2
封盖材质
S20C
表面处理
发黑
规格
D
60 mm
D1
38 mm
D2
48 mm
d
19.05 mm
d1
6.5 mm
d2
11 mm
Z
8 mm
H
47.5 mm
H1
13 mm
T
3 mm
安装尺寸(推荐)D3
>38 mm
安装尺寸(推荐)D4
>61 mm
安装尺寸(推荐)h
46.0 mm
安装尺寸(推荐)h1
14±0.1 mm
安装尺寸(推荐)M
M6 mm
压缩量/耐负载(kgf)0.5mm
60
压缩量/耐负载(kgf)1.0mm
66
压缩量/耐负载(kgf)1.5mm
70
压缩量/耐负载(kgf)2.0mm
75
网页链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型