QDE71-30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qde71.prj},{NB=QDE71-30},{CODE=QDE71},{TYPE=Cylindrical/with spring},{MAT=45},{MAT1=S45C},{MAT2=GCr15},{MAT3=SUJ2},{MAT4=S20C},{SUR=Blackening},{SPE=30},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE71 - Steel universal ball Turning type Cylindrical type
Bill of material
QDE71-30
code
QDE71
type
Cylindrical/with spring
Main body material (national standard)
45
Body material (equivalent)
S45C
Ball material (national standard)
GCr15
Ball material (equivalent)
SUJ2
Cover material
S20C
Surface treatment
Blackening
Specification
30
38
44
60
30
38
44
60
D
30
mm
d
15.875
mm
H
31
mm
h1
28.0
mm
h2
3.0
mm
Installation size (recommended) D1
>30
mm
Installation size (recommended) h
29
mm
Compression/resistance load (kg) 0.5mm
24
Compression/resistance load (kg) 1.0mm
26
Compression/resistance load (kg) 1.5mm
28
Compression/resistance load (kg) 2.0mm
30
weblink
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성