??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDE71 - 钢制万向球 车削型 圆柱型
明细表
QDE71-30
代码
QDE71
类型
圆柱型/带弹簧
主体材质(国标)
45
主体材质(相当)
S45C
球材质(国标)
GCr15
球材质(相当)
SUJ2
封盖材质
S20C
表面处理
发黑
规格
D
30 mm
d
15.875 mm
H
31 mm
h1
28.0 mm
h2
3.0 mm
安装尺寸(推荐)D1
>30 mm
安装尺寸(推荐)h
29 mm
压缩量/耐负载(kg)0.5mm
24
压缩量/耐负载(kg)1.0mm
26
压缩量/耐负载(kg)1.5mm
28
压缩量/耐负载(kg)2.0mm
30
网页链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型