??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
QDE59 - Steel universal ball/turning type/screw cutting type/standard type
Bill of material
QDE59-8
code
QDE59
type
screw cutting type/standard type
Main Body Material
S45C
Ball Material
SUJ2
Cover Material
S45C
Surface Perparation
Chrome
Specifications
8
D
42 mm
D1
26 mm
D2
32 mm
R
- mm
d
25.4 mm
h1
42 mm
T
4 mm
h2
21 mm
B
11 mm
B1
14 mm
M
10 mm
Load resistance N(kgf)
1500(150)
Wedsite Link
Wedsite Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)