??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDE54 - 钢制万向球/螺杆式/挡圈固定向下使用型
明细表
QDE54-19
代码
QDE54
类型
螺杆式/挡圈固定向下使用型
主体材质 (国标)
45
主体材质(相当)
S45C
球材质(国标)
GCr45
球材质(相当)
SUJ2
规格
D
42 mm
M
12 mm
d
19.05 mm
h
3.0 mm
h1
33 mm
h2
25 mm
耐负载 N(kgf)
700(70)
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型