??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDE33 - 钢制万向球 车削型 法兰式·向上使用型
明细表
QDE33-19
代码
QDE33
类型
法兰式/向上使用型
主体材质(国标)
0Cr18Ni9
主体材质(相当)
SUS304
球材质(国标)
9Cr18Mo
球材质(相当)
SUS440C
规格
D
41 mm
D1
65 mm
d
22.23 mm
H
30 mm
h
4 mm
h1
7 mm
t
1.6 mm
P.C.D
56 mm
K
5 mm
单体承重
75 kg
容许载重
100 kg
本体重量
250 g
网页链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型