??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDE04 - 钢制万向球 车削型 螺杆式·六角螺栓型
明细表
QDE04-19
代码
QDE04
类型
螺杆式/六角螺栓型
主体材质(国标)
Q235
主体材质(相当)
SS400
球材质(国标)
GCr15
球材质(相当)
SUJ2
表面处理
发黑
规格
D
19 mm
M
8 mm
H
27.0 mm
h1
3 mm
h2
12 mm
d
9.525 mm
S
17 mm
耐负载 N (kgf)
78.4
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型